Cable de conexión GST08I2B- 75T 30GNO3
Numer produktu 90.210.3023.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Verde
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 90.210.3023.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2B- 75T 30GNO3 |
EAN | 4049088365973 |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 290 mm |
Altura embalada | 218 mm |
Peso bruto embalado | 7357,5 g |
Peso neto de una pieza | 94 g |
Volumen de la caja de cartón | 24402,92 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |