Cable de conexión GST08I2B- 75T 05GNO3
Numer produktu 90.210.0523.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Verde
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 90.210.0523.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2B- 75T 05GNO3 |
EAN | 4049088364440 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 278 mm |
---|---|
Anchura embalada | 205 mm |
Altura embalada | 74 mm |
Peso bruto embalado | 1900 g |
Peso neto de una pieza | 18 g |
Volumen de la caja de cartón | 4217,26 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |