连接器 RST20I2F B23YR1 L BR01
Numer produktu 96.023.0051.4
RST 20i3/2 连接器 (90°出线), 2芯, 母头, 弹簧连接, 应用 ~50V/-120V, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 信号棕, 外壳颜色 黑色
可应要求提供!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 96.023.0051.4 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I2F B23YR1 L BR01 |
EAN | 4049644011603 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 3826 g |
单件净重 | 34,46 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |