连接器 RST20I2F B23YR1 GL
物料号 96.023.0053.0
RST 20i3/2 连接器 (90°出线), 2芯, 母头, 弹簧连接, 应用 250V, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.023.0053.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I2F B23YR1 GL |
EAN | 4049644007576 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 4261 g |
单件净重 | 38,81 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |