Conector GST18I4F S2 ZR2 SW
Número de artículo 92.944.1053.1
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 9 mm, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.944.1053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST18I4F S2 ZR2 SW |
EAN | 4015573612167 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 1790 g |
Peso neto de una pieza | 31,307 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
157800488