Connettori GST18I3S S1 ZR2 TR01
Codice del prodotto 92.932.5353.5
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto rosso
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.932.5353.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST18I3S S1 ZR2 TR01 |
EAN | 4049088276637 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 340 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 154 mm |
Altezza imballata | 124 mm |
Peso lordo imballato | 1142 g |
Peso netto parte singola | 19,45 g |
Volume confezionato | 6493 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |