连接器 GST18I3S B2FZR1VS GR01
物料号 92.939.1153.0
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.939.1153.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 GST18I3S B2FZR1VS GR01 |
EAN | 4015573831506 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 360 mm |
---|---|
包装宽度 | 340 mm |
高度包装 | 200 mm |
包装毛重 | 4853 g |
单件净重 | 43,4 g |
容积包装 | 24480 ccm |
包装 | |
100 一片 |