Installationsfordeler WIV GST15 20 kVA Typ 1b
Vare nummer 93.053.4001.1
gesis® WIV –konfektioneret fordelingstavle, med stikbar tilslutning via en RST50 eller 32A CEE stik trefaset strømforsyning til en maksimal belastning på 20kVA. Med integreret forbrugsmåling samt overvågning af symmetrisk belastningsfordeling af alle ledere mulig. Udgangene tilsluttes med GST15-installationsstikforbindelser, der er godkendt i henhold til IEC 61535. Hvert kredsløb er individuelt sikret<(>,<)> 16 A-udtagene er FI-beskyttede. Flere forbindelser kan tændes eller slukkes via en fælles hovedafbryder. Fordelingssystemet består f omskiftelige og ikke-omskiftelige stikkontakter. Om nødvendigt kan de ikke-omskiftelige udtag bruges til at betjene f.eks. nødbelysning eller kølesystemer. De er også velegnede til at udvide eksisterende installationer og er nemme at sætte i drift. Et adapterkabel 3 m, 32A CEE stik til RST50 er inkluderet i leveringen.

Lagerbeholdning
Array
93.053.4001.1 | |
Installationsfordeler WIV GST15 20 kVA Typ 1b | |
EAN | 4049088540479 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85371098 |
Emballagens dimensioner
600 mm | |
400 mm | |
200 mm | |
12800 g | |
12800 g | |
77072 ccm | |
pap | |
1 St |