Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.690.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST50i5 BUCHSE - CEE 3m |
EAN | 4049088459917 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6375 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2008 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |