18690

Installationskleinverteiler WIV GST15 20 kVA Typ 1b

Numer produktu 93.053.4001.1

System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Dank der integrierten Messeinrichtung ist die Verbrauchsmessung sowie die Überwachung einer symmetrischen Lastverteilung auf allen Außenleitern möglich. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem GST15. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer93.053.4001.1
Artikelbezeichnung Installationskleinverteiler WIV GST15 20 kVA Typ 1b
EAN4049088540479
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85371098

Verpackungsmaße

Länge verpackt600 mm
Breite verpackt400 mm
Höhe verpackt200 mm
Bruttogewicht verpackt12800 g
Nettogewicht Einzelteil12800 g
Volumen verpackt77072 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe