assemblage de câbles GST18I5KSB- 15B 70TB05
Numéro d'article 92.257.7073.8
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.257.7073.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSB- 15B 70TB05 |
EAN | 4049088451713 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5611 g |
poids net pièce unique | 1056 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |