Cable de conexión GST18I4KSBS 25H 30SW
Número de artículo 92.208.3060.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.208.3060.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KSBS 25H 30SW |
EAN | 4049644006302 |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8760 g |
Peso neto de una pieza | 533 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |