assemblage de câbles GST18I4KSB- 25B 10SW
Numéro d'article 92.208.1073.1
GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.208.1073.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSB- 25B 10SW |
EAN | 4049088494048 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9320 g |
poids net pièce unique | 224 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |