Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 25B 10SW
Numer produktu 92.208.1073.1
GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: B2ca
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.208.1073.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 25B 10SW |
EAN | 4049088494048 |
Bestelleinheit | 40 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 224 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 40 St |