电缆组件 GST18I4KSB- 25 80SW
物料号 92.208.8003.1
连接电缆,母头 - 裸线端,长度8m,GST18i4,4极,250V/16A,电缆类型:H05VV,截面积2.5mm²,颜色编码:黑,电缆颜色:黑
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.208.8003.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I4KSB- 25 80SW |
EAN | 4049644006432 |
订货单位 | 5 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |