Cable de conexión GST18I4KSB- 15C 15SW
Número de artículo 92.207.1553.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.207.1553.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KSB- 15C 15SW |
EAN | 4049088445392 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6100 g |
Peso neto de una pieza | 230 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |