21146

Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 25B 05SW

Numer produktu 92.208.0574.1

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dati commerciali

Codice92.208.0574.1
Descrizione dell'articolo Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 25B 05SW
EAN4049088448843
Quantità per ordine75 pezzo/pezzi
Paese d'origineCZ
Numero di tariffa doganale85444290

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato393 mm
Larghezza imballata343 mm
Altezza imballata198 mm
Peso lordo imballato10005 g
Peso netto parte singola128 g
Volume confezionato26690 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi75 pezzo/pezzi

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe