Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15C 50GN02
Codice del prodotto 92.207.5054.7
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.207.5054.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15C 50GN02 |
EAN | 4049088447143 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7420 g |
Peso netto parte singola | 709 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |