Cable de conexión GST18I4KS-S 15 X20SW
Número de artículo U2.207.2004.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 20 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | U2.207.2004.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KS-S 15 X20SW |
EAN | 4015573882270 |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8334 g |
Peso neto de una pieza | 2764 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |