Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | U2.238.1370.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3KSBS 25B X13BR05 |
EAN | 4049088578816 |
Quantità per ordine | 4 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8799 g |
Peso netto parte singola | 2117 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 4 pezzo/pezzi |