
Konfektionierte Leitung GST18I3KSBS 15PU60WS
Numer produktu 99.498.9999.9
Spiral-Verbindungsleitung 3-polig halogenfrei, GST18i3 Buchse auf der einen Seite / GST18i3 Stecker auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: weiß; Nutzlänge 6 m
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.498.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3KSBS 15PU60WS |
EAN | 4049088103124 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1066,8 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |