Cable de conexión GST18I3KSB- 25H 60BR05
Numer produktu 92.238.6063.4
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Marrón
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.6063.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3KSB- 25H 60BR05 |
EAN | 4049088271809 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10130 g |
Peso neto de una pieza | 979,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |