Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 25B 80GN07
Numer produktu 92.298.8074.7
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.298.8074.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 25B 80GN07 |
EAN | 4049088421693 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6824,5 g |
Peso netto parte singola | 1298,7 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |