Cable de conexión GST18I3K1BS 25H X20RT03
Número de artículo U2.238.2060.5
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 20 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rosa salmón
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | U2.238.2060.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 25H X20RT03 |
EAN | 4015573887541 |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10181,4 g |
Peso neto de una pieza | 3258,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |