Cable de conexión GST18I3K1BS 25G 80SW
Numer produktu G3.032.0803.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | G3.032.0803.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 25G 80SW |
EAN | 4015573720312 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8010 g |
Peso neto de una pieza | 1538,88 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |