19259

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25C 35SW

Numer produktu 92.238.3550.1

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 3,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.238.3550.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25C 35SW
EAN4049088408823
Bestelleinheit15 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt393 mm
Breite verpackt343 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt9228 g
Nettogewicht Einzelteil588,2 g
Volumen verpackt26690 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge15 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe