Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15G 90WS
Numer produktu G3.032.0902.2
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 9 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | G3.032.0902.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15G 90WS |
EAN | 4015573756670 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7141,61 g |
Peso netto parte singola | 1351,522 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |