Cable de conexión GST18I3K1BS 15G 50RT
Número de artículo G3.032.0503.5
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rosa salmón
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | G3.032.0503.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 15G 50RT |
EAN | 4049088125089 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10500,601 g |
Peso neto de una pieza | 971,88 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |