Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | U2.232.1850.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15C X18SW |
EAN | 4049088609893 |
Quantità per ordine | 3 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5199 g |
Peso netto parte singola | 1623 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 3 pezzo/pezzi |