Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.232.1250.1 | |
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15C X12SW | |
EAN | 4049088546112 |
Ordre enhed | 5 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
5795 g | |
1092 g | |
23799 ccm | |
pap | |
5 St |