Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | U2.232.1150.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BS 15C X11GR01 |
EAN | 4049088555008 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5355 g |
Waga netto pojedynczej części | 1004 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |