Cable de conexión GST18I3K1BS 15B 10WS
Numer produktu 92.232.1070.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.1070.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 15B 10WS |
EAN | 4049088403231 |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10095 g |
Peso neto de una pieza | 129,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |