Cable de conexión GST18I3K1BD 25 20SW
Numer produktu 92.238.2007.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.2007.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BD 25 20SW |
EAN | 4015573836815 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9735 g |
Peso neto de una pieza | 373,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |