Cable de conexión GST18I3K1B- 25W 70GR01

Numer produktu 92.238.7013.3

GST18i3 cableado hembra - extremo libre, longitud 7.0 m, 3 polos, SAI 250 V, 20 A, color de codificación gris, color de capota negro, color del cable negro, sección 2.5 mm², tipo de cable H05V2V2-F ,clase CPR: Eca

¡Aún no está disponible!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza92.238.7013.3
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I3K1B- 25W 70GR01
EAN4015573856981
Unidad de embalaje5 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada0 mm
Anchura embalada0 mm
Altura embalada0 mm
Peso bruto embalado0 g
Peso neto de una pieza0 g
Volumen de la caja de cartón0 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe