
Gotowe przewody GST18I3K1B- 25B 40GR01
Numer produktu 92.238.4073.3
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.238.4073.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1B- 25B 40GR01 |
EAN | 4049088409165 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10225,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 654,7 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |