Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15W 60GR01
Numer produktu 92.232.6013.3
GST18I3 3-pol Tilslutningkabel hun/fri ende H05V2V2-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 6M grå
Not yet available!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
92.232.6013.3 | |
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15W 60GR01 | |
EAN | 4015573855267 |
Ordre enhed | 10 St |
DE | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
0 mm | |
0 mm | |
0 mm | |
0 g | |
0 g | |
0 ccm |