21184

电缆组件 GST18I3K1B- 15W 10RT03

物料号 92.232.1013.5

连接电缆,母头-裸线端,长度1m,GST18i3,3极,250V/16A,电缆型号H05V2V2,PVC,90°C,截面积:5mm²,颜色编码:浅红,电缆颜色:黑

还没有!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.232.1013.5
文章描述 电缆组件 GST18I3K1B- 15W 10RT03
EAN4015573854345
订货单位75 一片
原籍国DE
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重0 g
容积包装0 ccm

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他