Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15R 60SW
Numer produktu G2.232.6063.1
GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp RZ1 0,6/1kV, Brandklasse: Eca
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G2.232.6063.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15R 60SW |
EAN | 4015573733381 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 645,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |