Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15G 10SW
Numer produktu G3.332.0102.1
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | G3.332.0102.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15G 10SW |
EAN | 4015573720817 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7320 g |
Peso netto parte singola | 146,4 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |