Gotowe przewody GST18I3K1B- 15E 60WS
Numer produktu 92.232.6023.2
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.6023.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1B- 15E 60WS |
EAN | 4015573855359 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |