21184

Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15B 60RT03

Vare nummer 92.232.6073.5

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.6073.5
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15B 60RT03
EAN4049088405846
Ordre enhed10 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6538 g
620,7 g
23799 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others