19260 BESTCHOICE

Cable de conexión GST18I3K1-S 75 20SW

Numer produktu 92.230.2004.1

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Negro

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza92.230.2004.1
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I3K1-S 75 20SW
EAN4015573791732
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado7506 g
Peso neto de una pieza143,5 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe