22656

Cable de conexión GST18I3K1-S 25R 40WS

Numer produktu G2.238.4064.2

GST18i3 cableado macho - extremo libre, longitud 4.0 m, 3 polos, 250 V, 20 A, color de codificación blanco, color de capota blanco, color del cable blanco, sección 2.5 mm², tipo de cable RZ1 0,6/1kV, clase CPR: Eca

¡Ya no está disponible!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de piezaG2.238.4064.2
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I3K1-S 25R 40WS
EAN4015573857766
Unidad de embalaje10 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada0 mm
Anchura embalada0 mm
Altura embalada0 mm
Peso bruto embalado0 g
Peso neto de una pieza662 g
Volumen de la caja de cartón0 ccm
Unidad de embalaje0 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe