Cable de conexión GST18I3K1-S 25R 40WS
Numer produktu G2.238.4064.2
GST18i3 cableado macho - extremo libre, longitud 4.0 m, 3 polos, 250 V, 20 A, color de codificación blanco, color de capota blanco, color del cable blanco, sección 2.5 mm², tipo de cable RZ1 0,6/1kV, clase CPR: Eca
¡Ya no está disponible!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | G2.238.4064.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 25R 40WS |
EAN | 4015573857766 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 662 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |