Gotowe przewody GST18I3K1-S 25G 40SW
Numer produktu G3.432.0403.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H07RN-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G3.432.0403.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1-S 25G 40SW |
EAN | 4015573720541 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8460 g |
Waga netto pojedynczej części | 768,68 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |