22657

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25B 20GR01

Numer produktu 92.238.2074.3

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.238.2074.3
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25B 20GR01
EAN4049088408274
Bestelleinheit25 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt393 mm
Breite verpackt343 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8742,5 g
Nettogewicht Einzelteil333,5 g
Volumen verpackt26690 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge25 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe