Cable de conexión GST18I3K1-S 25 X13SW
Numer produktu U2.238.1304.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 13 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | U2.238.1304.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 25 X13SW |
EAN | 4015573885790 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8705 g |
Peso neto de una pieza | 2093,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |