Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25 20RT03
Codice del prodotto 92.238.2004.5
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Rosa salmone
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.238.2004.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25 20RT03 |
EAN | 4015573680685 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8742,5 g |
Peso netto parte singola | 333,5 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |