Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 80GR01
Numer produktu 92.232.8014.3
GST18i3 cableado macho - extremo libre, longitud 8.0 m, 3 polos, SAI 250 V, 16 A, color de codificación gris, color de capota negro, color del cable negro, sección 1.5 mm², tipo de cable H05V2V2-F ,clase CPR: Eca
¡Aún no está disponible!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.8014.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 80GR01 |
EAN | 4015573855748 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |