Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 60RT03
Número de artículo 92.232.6014.5
GST18i3 cableado macho - extremo libre, longitud 6.0 m, 3 polos, 250 V, 16 A, color de codificación salmón, color de capota negro, color del cable negro, sección 1.5 mm², tipo de cable H05V2V2-F ,clase CPR: Eca
¡Aún no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.6014.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 60RT03 |
EAN | 4015573855311 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |