assemblage de câbles GST18I3K1-S 15E 05SW
Numer produktu 92.232.0524.1
GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 0.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble S05VV-F
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.232.0524.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 15E 05SW |
EAN | 4015573698901 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 76,672 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |